N1094 DCA-M은 86100의 고성능 엘리먼트와 N104X 플러그인 모듈의 전기 채널 하드웨어를 사용해서 기존 제품을 토대로 구축됩니다. 전기 채널은 30 GHz 및 50 GHz 대역폭까지 지원됩니다.

주요 특징

  • 선택적인 20/30 GHz 또는 20/33/40/50 GHz 대역폭
  • 2.4 mm 입력 유형
  • 높은 민감도, 310 µV (20 GHz), 600 µV (50 GHz) 노이즈 플로어
  • 가장 빠른 처리량, 높은 250 kHz 샘플링 속도
  • 정확하고 높은 데이터 전송 속도, <170 fs의 지터
  • 컴팩트한 설계로 인한 더 작은 풋프린트
포함된 품목:
  • USB 케이블(DCA-X 메인프레임 또는 사용자가 준비한 PC에 연결하는 데 사용)
  • 전원 코드
  • 장비 커버

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?