이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 7,098,967

일반적인 사양  

일반적인 사양

81636B Fast Power Sensor Module

  • 81636B-STD Fast Power Sensor Module
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

Key performancespecifications

  • Low power uncertainty of ±2.5%
  • Low PDL uncertainty of <0.005dB

Features

  • Comprehensive sampling and triggering concept (hardware trigger lines, filtering, event trigger, hardware timer, analog output)
  • Thermally stabilized (cooled) and hermetically sealed detector with glass window (81634B)

내용

키사이트의 광 전력 센서는 광학 부품의 스펙트럼 리플과 낮은 PDL을 측정하도록 특별히 설계되었습니다. 이 제품군은 경제적 전력 센서인 키사이트 81635A 이중 채널 센서, 중간 성능 전력 센서인 키사이트 81633B 단일 채널 센서 모듈 그리고 고성능 모듈인 키사이트 81634B 단일 채널 센서 모듈을 제공합니다.

이러한 모듈은 8163B, 8164B 및 8166B로 구성된 어떤 메인프레임 제품군 구성에서도 제어됩니다. 매우 유연한 커넥터 인터페이스 팔레트가 커넥터 연결, 순수 광섬유 또는 개방 빔 신호 적용을 처리합니다.

8163xB Product Comparison