이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

2포트 테스트 세트를 위한 PNA-X 시리즈 전력 범위 확장형 및 바이어스 티(옵션 219)

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 소스 스텝 감쇠기는 앰프 측정에 적합하도록 전력 범위를 확장해줍니다.
  • 바이어스 티는 앰프에 편리한 DC 바이어스를 제공합니다.
  • 수신기 스텝 감쇠기는 게인이 높은 앰프 테스트를 가능하게 해줍니다.

내용

이 옵션은 표준 테스트 세트에 N5241A/42A 소스 감쇠기의 경우 65dB, N5244A/45A 소스 감쇠기의 경우 60dB, N5247A 소스 감쇠기의 경우 50dB(N5241A/42A의 증가분은 5dB으로, N5244/45A/47A의 증가분은 10dB로 설정 가능)을 1회씩 추가하고, N5241A/42A/44A/45A에 35dB 수신기 감쇠기(증가분을 5dB로 설정 가능) 1개와 N5247A에 50dB 수신기 감쇠기(증가분을 10dB로 설정 가능) 1개를 추가하며, 또한 각 테스트 포트에 바이어스 티가 하나씩 추가됩니다. 옵션 219를 사용하려면 옵션 200이 필요합니다.

소스 스텝 감쇠기는 작은 신호 출력을 구현하므로 게인이 높은 앰프 테스트에 적합합니다. 수신기 감쇠기는 신호가 넓게 입사되기 때문에 수신기의 압축을 방지할 수 있습니다. PNA-X가 유연한 테스트 세트로 앰프 측정에 적합한 이유도 이 때문입니다.