이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Optical Transceiver Testing for Manufacturing

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 N4903A 고성능 직렬 BERT N4903A 완전한 지터 허용오차 테스트의 N4903A 고성능 시리얼 BERT [단종] 

    N4903A 완전한 지터 허용오차 테스트의 N4903A 고성능 시리얼 BERT [단종]

    최대 7 Gb/s 및 12.5 Gb/s 수신기에 대한 완전한 지터 허용오차 테스트의 시리얼 기가비트 디바이스 스마트 특성분석.

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단] 

    N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단]

    J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT. 유일한 완전 지터 허용 오차 테스트 – QPI, , PCIe(TM), DisplayPort, SATA, USB, FB-DIMM, 광섬유 채널, 10GbE 등의 차세대 포워드 및 임베디드 클럭 설계에 사용합니다.

  • N5980A 3.125Gb/s 제조 직렬 BERT N5980A 3.125Gb/s 제조 직렬 BERT [판매중단] 

    N5980A 3.125Gb/s 제조 직렬 BERT [판매중단]

    키사이트 N5980A 3.125Gb/s 제조 직렬 BERT(Bit Error Ratio Tester)는 기존 N4906B BERT의 1/3 가격으로 송수신기 제조 테스트가 가능합니다.

  • Agilent N2101B PXIT 10.7 Gb/s BERT N2101B PXIT Bit Error Ratio Tester [판매중단] 

    N2101B PXIT Bit Error Ratio Tester [판매중단]

    • Single instrument 3-slot wide PXI card containing pattern generation with error detection
    • Bit error display over time
    • Easily combined with DCA, Synthesizer, Pattern Generator or multiple BERT modules
    • Automatic clock data align
    • Jitter Bathtub display

  • N4906B N4906B 직렬 BERT [판매중단] 

    N4906B 직렬 BERT [판매중단]

    N4906B 직렬 BERT는 고속 디지털 통신 부품 및 시스템용으로 설계된 범용 비트 오류율(BER) 테스터입니다.

  • PXIT N2100B Digital Communications Analyzer with option 300 N2100B PXIT Digital Communications Analyzer [판매중단] 

    N2100B PXIT Digital Communications Analyzer [판매중단]

    The N2100B PXIT 10.3 Gb/s Digital Communications Analyzer is a 4-slot module that performs accurate eye diagram analysis to characterize the quality of transmitters from 155Mb/s to 10.3125 Gb/s.

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B 15GHz 광/20GHz 전기 모듈 [단종] 

    86105B 15GHz 광/20GHz 전기 모듈 [단종]

    키사이트 86105B는 단일 모듈로 다중 기술 및 라인 속도의 송신기 적합성 테스트를 수행할 수 있도록 해줍니다. 이제 155Mb/s에서 10 Gb/s까지 SONET, 이더넷, 그리고 광섬유 채널 기술의 광 송신 성능을 특성 분석할 수 있습니다. 또한, 새로운 Infiniium DCA 펌웨어는 이제 광 InfiniBand 및 전기 XAUI 신호 등의 신흥 표준에 대한 마스크 테스트를 지원합니다.

  • No image available 86105C 9 GHz 광/20 GHz 전기 샘플링 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm - SMF 및 MMF 

    86105C 9 GHz 광/20 GHz 전기 샘플링 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm - SMF 및 MMF

    86105C Infiniium DCA-J 플러그인 모듈은 최대 11.3Gb/s까지의 SONET/SDH 및 데이콤/엔터프라이즈 기술에 최고 수준의 파장 및 광학 필터 성능을 제공합니다.

  • Agilent 86106B 28 GHz Optical/40 GHz Electrical Plug-in Module 86106B 28GHz 광/40GHz 전기 모듈, 1000-1600nm(SMF만) [단종] 

    86106B 28GHz 광/40GHz 전기 모듈, 1000-1600nm(SMF만) [단종]

    키사이트 86106B에는 표준 기반 송신기 적합성 테스트를 위해 스위치 인(switch in) 할 수 있는 OC-192/STM-64 필터가 내장된 통합 교정 광 채널이 있습니다.

  • 86116B 65 GHz Optical / 80 GHz Elec. Plug-In Module 86116B 65GHz 광/80GHz 전기 모듈 [단종] 

    86116B 65GHz 광/80GHz 전기 모듈 [단종]

    86116B는 고속 통신 신호를 측정하는 데 사용할 수 있는 최고속 솔루션 가운데 하나입니다.

  • No image available 86116C 40 GHz ~ 65 GHz 광 및 80 GHz 전기 플러그인 모듈 

    86116C 40 GHz ~ 65 GHz 광 및 80 GHz 전기 플러그인 모듈

    키사이트 86116C 65GHz 광 및 80GHz 전기 플러그인 모듈은 광 및 전기 40Gb/s 파형을 모두 정확히 분석합니다.

  • No image available 83496B 위상 노이즈 분석을 지원하는 광/전기 클럭 복구 모듈 [판매중단] 

    83496B 위상 노이즈 분석을 지원하는 광/전기 클럭 복구 모듈 [판매중단]

    위상 노이즈 분석 기능이 있는 83496B 클럭 복구 모듈은 클럭 복구 회로의 획기적 성능을 통해 향상된 eye 마스크 및 지터 측정 정확도를 제공합니다.

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A 광 수신기 스트레스 테스트를 위한 81490A 레퍼런스 송신기 [판매중단] 

    81490A 광 수신기 스트레스 테스트를 위한 81490A 레퍼런스 송신기 [판매중단]

    81490A 전기 광학 송신기는 IEEE 802.3ae-LR, ER 인증 테스트에 최적화되어 있습니다. 최대 35GHz의 변조 대역폭이 임의적으로 변조된 광 신호를 생성하기 위해 어플리케이션을 확장합니다.

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81491A 레퍼런스 송신기 

    81491A 레퍼런스 송신기

    키사이트의 81491A 레퍼런스 송신기는 최대 32Gbaud의 보 속도에서 NRZ 및 PAM4 신호를 위해 탁월한 eye 품질을 제공하도록 설계되었으며 범용 E/O 컨버터 역할을 할 수 있습니다.

  • 81570A Variable Optical Attenuator Module 81570A Variable Optical Attenuator Module with Straight Interface 

    81570A Variable Optical Attenuator Module with Straight Interface

    The Keysight 81570A feature excellent wavelength flatness and can handle high input power levels.

  • 81571A Variable Optical Attenuator Module 81571A Variable Optical Attenuator Module with Angled Interface 

    81571A Variable Optical Attenuator Module with Angled Interface

    The Keysight 81571A feature excellent wavelength flatness and can handle high input power levels.

  • 81576A Variable Optical Attenuator Modules 81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface 

    81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface

    The Keysight 81576A features excellent wavelength flatness and can handle high input power levels. Additionally, the 81576A features a power control to set the output power level of the attenuator.

  • 81577A Variable Optical Attenuator Modules 81577A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Angled Interface 

    81577A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Angled Interface

    The Keysight 81577A features excellent wavelength flatness and can handle high input power levels. Additionally, the 81577A features a power control to set the output power level of the attenuator.

  • 81578A Variable Optical Attenuator Module 81578A Variable Optical Attenuator Module for Multimode Fiber Applications 

    81578A Variable Optical Attenuator Module for Multimode Fiber Applications

    The Keysight 81578A is designed for 50um and 62.5um multimode fiber applications. It features excellent wavelength flatness and can handle input power levels up to +27dBm.

  • 81591B 1x2 Optical Switch Module 81591B 1x2 Optical Switch Module [단종] 

    81591B 1x2 Optical Switch Module [단종]

    Optical Switch modules for SM/MM fiber based signals

  • 81594B 2x2 Optical Switch Module 81594B 2x2 Optical Switch Module [단종] 

    81594B 2x2 Optical Switch Module [단종]

    Optical Switch modules for SM/MM fiber based signals

  • 8159xB 81595B Optical Switches 

    81595B Optical Switches

    Optical Switch modules for SM/MM fiber based signals

  • Agilent 8163A Product 8163A Lightwave Multimeter System [단종] 

    8163A Lightwave Multimeter System [단종]

    The Keysight 8163A lightwave multimeter is a basic measurement tool that provides flexible modular configuration and easy control of test solutions.

  • 8163b 8163B 광파 멀티미터 

    8163B 광파 멀티미터

    키사이트테크놀로지스 8163B 광파 멀티미터는 유연한 모듈러 구성과 쉬운 테스트 솔루션 제어를 제공하는 기본적인 측정 툴입니다. 이 메인프레임은 광 부품 테스트에 사용됩니다.

  • Agilent 8164A Product 8164A Lightwave Measurement System [단종] 

    8164A Lightwave Measurement System [단종]

    This product has been replaced by the Keysight 8164B lightwave measurement system.