제안되는 대체 제품:
주요 특징 및 사양
감도 향상
- < –115dBm, 100kHz < fc ≤ 1MHz
- < –128dBm, 1MHz < fc ≤ 10MHz
- < –144dBm, 10MHz < fc ≤ 1.5GHz
- < –136dBm, 1.5GHz < fc ≤ 3GHz
- –146dBm, 일반, fc = 50MHz
DANL(Displayed average noise level):
- 0dB RF 감쇠기; 30Hz RBW, 3Hz VBW, RMS 검출기; 레퍼런스 레벨 ≤–70dBm, 전치 앰 프 사용
내용
옵션 PA3가 구비된 N9320B는 전치 증폭을 제공하여 DANL을 더욱 줄여주므로 수신기 감도가 향상되어 로우 레벨 신호 검출이 가능합니다. 이 옵션의 추가로 N9340A의 DANL은 -144dBm으로 더 감소됩니다.
이 옵션은 제품 업그레이드를 통해 추가할 수 있습니다.