이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6553A-J04 Special Order Power Supply 40V, 12.5A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

Output Ratings

  • Output voltage: 0 to 40 V
  • Output current (40° C): 0 to 12.5 A
  • Maximum current (50° C/55° C): 11.25 A/10.6 A

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.06% + 17.5 mV
  • Current 0.15% + 13 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 M

  • Voltage rms: 1.6 mV
  • Peak-to-Peak: 5 mV
  • Current rms: 5 mA

Load and Line Regulation

  • Load Voltage: 3.5 mV
  • Load Current: 1 mA
  • Line Voltage: 1 mV
  • Line Current: 0.75 mA