이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6544A-J09 특별 주문 전원 공급기, 70V, 3A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

출력 정격

  • 출력 전압: 0 ~ 70 V
  • 출력 전류 (40° C): 0 ~ 3 A
  • 최대 전류 (50° C/55° C): 2.7 A/2.55 A

25°C ±5°C에서의 프로그래밍 정확도

  • 전압 0.06% + 31 mV
  • 전류 0.15% + 4.1 mA

리플 및 노이즈 (20 Hz ~ 20 MHz)

  • 전압 rms: 600 µV
  • 피크 투 피크 전압: 6 mV
  • 전류 rms: 1.5mA

내용

키사이트 고성능 DC 전원 공급기는 테스트 최적화에 필요한 속도와 정확도를 보장합니다. 단일 출력 200 W, GPIB 6541A-6545A는 빠른 저노이즈 출력, 출력 전압과 전류의 아날로그 제어, 음파 노이즈 최소화를 위한 팬 속도 제어, 여러 장치의 병렬 및 직렬 연결을 구현합니다.

키사이트 200W, GPIB, 단일 출력 6544A-J09는 다기능 프로그래밍 가능 공급기로서 설계 검증 도중 또는 생산 라인에서 테스트 속도를 극대화하도록 설계되었고 다양한 자동 기능을 통해 테스트 시간을 단축할 수 있도록 완벽히 프로그래밍할 수 있습니다.