이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 3,337,967

일반적인 사양  

일반적인 사양

N5742A DC Power Supply 8V, 90A, 720W; GPIB, LAN, USB, LXI

  • N5742A-902 Power cord - Continental Europe
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

정격 출력

  • 전압: 8V
  • 전류: 90A
  • 전력: 720W

프로그래밍 정확도

  • 전압 0.05% + 4mV
  • 전류 0.1% + 90mA

리플 및 노이즈

  • CV p-p: 60mV
  • CV rms: 8mV
  • CC rms: 180mA

부하 레귤레이션

  • 부하 효과(10%에서 90%로 변화) 전압: 2.8mV
  • 부하 효과(10%에서 90%로 변화) 전류: 23mA
  • 부하 Transient 복구 시간: ≤ 1.5ms

내용

키사이트 기본 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산에 부합하는 필수 기능을 제공합니다. 단일 출력, 750-1500W GPIB, LAN, USB, LXI Compliant N5700 시리즈는 다중 전원 공급기의 병렬 및 직렬 연결뿐만 아니라 1U 크기, 범용 AC 입력, 출력 전압 및 전류의 아날로그/저항 제어를 제공합니다. 키사이트 720W, 단일 출력 N5742A는 확실한 성능과 다양한 기본 및 향상된 기능을 제공하는 컴팩트 1U 패키지입니다.