이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6654A-J04 Special Order Power Supply, 70V, 7.5A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

Output Ratings

  • Output voltage: 70 V
  • Output current (40°C): 7.5 A
  • Maximum current (50°C/55°C): 6.75 A/6.37 A

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.06% + 30 mV
  • Current 0.15% + 7 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 M

  • Voltage rms: 600 µV
  • Peak-to-Peak: 6 mV
  • Current rms: 7 mA

Readback Accuracy at 25°C &pl

  • Voltage 0.07% + 50 mV
  • +Current 0.15% + 6 mA
  • -Current 0.35% + 13 mA