이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6653A-J17 Special Order Power Supply, 30V, 17.5A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

Output Ratings

  • Output voltage: 30 V
  • Output current (40°C): 17.5 A
  • Maximum current (50°C/55°C): 15.75 A/14.87 A

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.06% + 15 mV
  • Current 0.15% + 16 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 M

  • Voltage rms: 400 µV
  • Peak-to-Peak: 4 mV
  • Current rms: 6 mA

Readback Accuracy at 25°C &pl

  • Voltage 0.07% + 25 mV
  • +Current 0.15% + 18 mA
  • -Current 0.35% + 28 mA