이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6651A-J03 Special Order Power Supply, 6V, 60A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

Output Ratings

  • Output voltage: 6 V
  • Output current (40°C): 60 A
  • Maximum current (50°C/55°C): 54 A/5 1A

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.06% + 5 mV
  • Current 0.15% + 75 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 M

  • Voltage rms: 300 µV
  • Peak-to-Peak: 3 mV
  • Current rms: 30 mA

Readback Accuracy at 25°C &pl

  • Voltage 0.07% + 6 mV
  • +Current 0.15% + 80 mA
  • -Current 0.35% + 150 mA