이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6645A-J05 특별 주문형 전원공급기, 150V, 1.2A

판매자:
제품이 단종될 예정입니다: 30 November 2018

제안되는 대체 제품:

시작가격 ₩ 499,964

일반적인 사양  

일반적인 사양

6645A DC power supply, 0-120 V, 0-1.5 A, 180 W. GPIB.

  • 6645A-J05 Voltage increased to 150 V, current reduced to 1.2 A; 180 Watts
  • 6645A-240 209-254VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

 
Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies 

Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies

Option 909 for 65xx and 66xx power supplies provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent 6640 Series Power Supply 6645A-J06 특별 주문 전원 공급기, 170V, 1A 

    6645A-J06 특별 주문 전원 공급기, 170V, 1A

  • Agilent 6650 Series Power Supply 6655A 500 Watt System Power Supply, 120V, 4A 

    6655A 500 Watt System Power Supply, 120V, 4A

  • Agilent 6540 Series Power Supplies 6545A 200W 시스템 전원 공급기, 120V, 1.5A [판매중단] 

    6545A 200W 시스템 전원 공급기, 120V, 1.5A [판매중단]

  • No image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • No image available Test Data Management 

    Test Data Management

    Structured and organized storage of test data and test results provides easy access for further analysis and reporting...