이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6643A-J11 200W 시스템 전원 공급기, 40V, 5A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

정격 출력

  • 출력 전압: 0~40V
  • 출력 전류 (40°C): 0~5A
  • 최대 전류 (50°C/55°C): 4.5A/4.25A

25°C ±5°C에서의 프로그래밍 정확도

  • 전압 0.06% + 17.5mV
  • 전류 0.15% + 6.7mA

리플 및 노이즈(20Hz - 20MHz)

  • 전압 rms: 450µV
  • 전압 피크 투 피크: 3.5mV
  • 전류 rms: 3mA

25°C ±5°C에서의 리드백 정확도(판독 및 고정 퍼센트)

  • 전압 0.07% + 30mV
  • +전류 0.15% + 5mA
  • -전류 0.35% + 12mA

내용

키사이트 고성능 DC 전원 공급기는 테스트 최적화를 위한 속도와 정확도를 제공합니다. 단일 출력, 200W, GPIB 6641B-6645B는 빠른 저노이즈 출력, 출력 전압 및 전류의 아날로그 제어, 음향 노이즈 최소화를 위한 팬 속도 제어뿐만 아니라 다중 장치의 병렬 및 직렬 연결도 제공합니다.

키사이트 200W, GPIB, 단일 출력 6643A-J11은 설계 검증 중에 또는 생산 라인에서 테스트 처리율을 극대화하도록 설계된 다기능 프로그래밍 가능 전원 공급기로서, 프로그래밍이 가능하여 다양한 자동화된 기능을 통해 테스트 시간을 줄여줍니다.