이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6641A 200W 시스템 전원 공급기, 8V, 20A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

정격 출력

  • 출력 전압: 0 ~ 8V
  • 출력 전류(40°C): 0 ~ 20A
  • 최대 전류(50°C/55°C): 18A/17A

25°C ±5°C에서의 프로그래밍 정확도

  • 전압 0.06% + 5mV
  • 전류 0.15% + 26mA

리플 및 노이즈 (20Hz - 20MHz)

  • 전압 rms: 300µV
  • 전압 피크 투 피크: 3mV
  • 전류 rms: 10mA

25°C ±5°C에서의 리드백 정확도(판독 및 고정 퍼센트)

  • 전압 0.07% + 6 mV
  • +전류 0.15% + 18mA
  • -전류 0.35% + 40mA

내용

키사이트 고성능 DC 전원 공급기는 테스트 최적화를 위한 속도와 정확도를 제공합니다. 단일 출력, 200W, GPIB 6641B-6645B는 빠른 저노이즈 출력, 출력 전압 및 전류의 아날로그 제어, 음향 노이즈 최소화를 위한 팬 속도 제어뿐만 아니라 다중 장치의 병렬 및 직렬 연결도 제공합니다.

키사이트 160W, GPIB, 단일 출력 6641A는 설계 검증 중에 또는 생산 라인에서 테스트 처리율을 극대화하도록 설계된 다기능 프로그래밍 가능 전원 공급기로서, 프로그래밍이 가능하여 다양한 자동화된 기능을 통해 테스트 시간을 줄여줍니다.