이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6571A-J17 특별 주문 전원 공급기, 15 V, 120 A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

출력 정격

  • 출력 전압: 0 ~ 15 V
  • 출력 전류 (40°C): 0 ~ 120 A

25°C ±5°C에서의 프로그래밍 정확도

  • 전압 0.04% + 15 mV
  • 전류 0.1% + 90 mA

리플 및 노이즈 (20 Hz ~ 20 MHz)

  • 전압 rms: 1.5 mV
  • 피크 투 피크: 15 mV
  • 전류 rms: 150 mA

내용

키사이트 고성능 DC 전원 공급기는 테스트 최적화에 필요한 속도와 정확도를 보장합니다. 단일 출력 2000W 6571A-6575A는 전면판과 출력 전압 및 전류의 아날로그 제어, 빠른 저노이즈 출력, 음파 노이즈를 최소화하기 위한 팬 속도 제어, DUT 안전을 보장하기 위한 보호 기능을 지원합니다. Keysight 1900W 무인터페이스 단일 출력 6571A-J17은 고전력 저노이즈를 구현하는 효율적인 솔루션입니다.