이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4356A Telecom dc Power Supply, 70V, 30A and 80V, 26A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

Output Ratings

  • Output Voltage: 0 to 70V, 0 to 80V
  • Output Current: 0 to 30A, 0 to 26A
  • Output Max Power: 2100W

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage: 0.04% + 80 mV
  • + Current: 0.1% + 25 mA

Ripple & Noise 20 Hz to 20 MHz

  • Voltage rms: 2 mV
  • Peak-to-Peak: 16 mV
  • Current rms: 25 mA

Readback Accuracy at 25°C &pl

  • Voltage: 0.05% + 120 mV
  • Current: 0.1% + 35 mA

내용