이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6675A-J09 Special Order Power Supply, 110V, 20A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

Output Ratings

  • Output voltage: 110 V
  • Output current (40°C): 20 A

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.04% + 120 mV
  • Current 0.1% + 13.5 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 M

  • Voltage rms: 1.9 mV
  • Peak-to-Peak: 16 mV
  • Current rms: 13.5 mA

Readback Accuracy at 25°C &pl

  • Voltage 0.05% + 180 mV
  • +Current 0.1% + 20 mA