이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

66103A-J09 Special Order Power Supply 28.5V, 5.5A

판매자:
제품이 단종될 예정입니다: 30 November 2019

시작가격 ₩ 383,824

일반적인 사양  

일반적인 사양

66103A DC power module - 35 V, 4.5 A, 157 W

  • 66103A-J09 Output modified - 28.5V, 5.5A, 140W
  • 66103A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

Output Ratings at 40°C

  • Output voltage: 0 to 28.5 V
  • Output current: 0 to 5.5 A
  • Maximum power: 157 W

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.03% + 13 mV
  • Current 0.03% + 3 mA

Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)

  • Constant Voltage rms: 5 mV
  • Peak-to-Peak: 10 mV
  • Constant Current rms: 4 mA

Readback Accuracy (via GPIB or ke

  • Voltage 0.02%+ 8 mV
  • Current 0.02%+ 3 mA