이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

66103A-J01 Special Order Power Supply 37V, 4.5A

판매자:
제품이 단종될 예정입니다: 30 November 2019

시작가격 ₩ 3,400,326

일반적인 사양  

일반적인 사양

66103A DC power module - 35 V, 4.5 A, 157 W

  • 66103A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

66103A-J01
Output modified - 37V, 4.5A, 148W 

Output modified - 37V, 4.5A, 148W

66103A-J01
66103A-0B3 English Printed Service Manual
66103A-0L1 English Printed Installation Sheet and Users Guide (full docs on CD-ROM)
66103A-760 Add isolation/polarity relays
66103A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
66103A-J02
Output modified - 40V, 3.6A, 144W 

Output modified - 40V, 3.6A, 144W

66103A-J02
66103A-J09
Output modified - 28.5V, 5.5A, 140W 

Output modified - 28.5V, 5.5A, 140W

66103A-J09
66103A-J12
Output modified - 24V, 6A, 144W 

Output modified - 24V, 6A, 144W

66103A-J12
66103A-J17 Provides external lmonitor
66103A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
6610x 및 662x 시리즈용 옵션 909 

6610x 및 662x 시리즈용 옵션 909

Option 909 for 6610x and 662x Series provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent 66000A Series Power Supply 66103A-J02 Special Order Power Supply 40V, 3.6A 

    66103A-J02 Special Order Power Supply 40V, 3.6A

  • Agilent 66000A Series Power Supply 66103A DC Power Module, 35V, 4.5A 

    66103A DC Power Module, 35V, 4.5A

  • 애질런트 66000A 시리즈 전원 공급기 150W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 모듈형 출력 

    150W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 모듈형 출력

    자동화 테스트를 위한 유연한 모듈형 전력

  • No image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • No image available Test Data Management 

    Test Data Management

    Structured and organized storage of test data and test results provides easy access for further analysis and reporting...