이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

66102A DC Power Module, 20V, 7.5A

판매자:
제품이 단종될 예정입니다: 30 November 2019

시작가격 ₩ 3,654,961

일반적인 사양  

일반적인 사양

66102A DC power module - 20 V, 7.5 A, 150 W

  • 66102A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

Output Ratings at 40°C

  • Output voltage: 0 to 20 V
  • Output current: 0 to 7.5 A
  • Maximum power: 150 W

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.03% + 8 mV
  • Current 0.03% + 3 mA

Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)

  • Constant Voltage rms: 3 mV
  • Peak-to-Peak: 7 mV
  • Constant Current rms: 4 mA

Readback Accuracy (via GPIB or ke

  • Voltage 0.02%+ 5 mV
  • Current 0.02%+ 3 mA

내용