이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

66001A Modular Power System Keyboard

판매자:
제품이 단종될 예정입니다: 30 November 2019

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization. The Keysight 66000 modular power system simplifies test-system assembly, cabling, programming, debugging and operation. The 66001A is a detachable keyboard that provides manual control of the 66000 MPS. It is suitable for program development and troubleshooting.

Includes 2m (6ft) cables

To rack mount the keyboard please order 66002A.