이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6675A-J06 Special Order Power Supply, 135V, 16A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

Output Ratings

  • Output voltage: 135 V
  • Output current (40°C): 16 A

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.04% + 125 mV
  • Current 0.1% + 12 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 M

  • Voltage rms: 2 mV
  • Peak-to-Peak: 18 mV
  • Current rms: 12 mA

Readback Accuracy at 25°C &pl

  • Voltage 0.05% + 185 mV
  • +Current 0.1% + 18 mA