이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 1,956,510

일반적인 사양  

일반적인 사양

N6776A DC Power Module 100V, 3A, 300W

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

N6776A-054 High-Speed Test Extensions
N6776A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N6776A-760 Output Disconnect and Polarity Reversal Relays
N6776A-761 Output Disconnect Relays
N6776A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N6776A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯 [판매중단] 

    N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯 [판매중단]

    키사이트 N6700B는 높이 1U의 400W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임으로서, 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있습니다.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots 

    N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

    • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 600W, 4-슬롯 [판매중단] 

    N6701A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 600W, 4-슬롯 [판매중단]

    키사이트 N6701A는 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있는 높이 1U의 600W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임입니다.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots 

    N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots

    • The Keysight N6701C is a 600 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200W, 4-슬롯 [판매중단] 

    N6702A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200W, 4-슬롯 [판매중단]

    키사이트 N6702A는 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있는 높이 1U의 1200W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임입니다.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots 

    N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots

    The Keysight N6702C is a 1200 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • N6705B DC Power Analyzer N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯 

    N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯

    • N6715C는 완벽한 테스트와 조립을 거쳐 DC 전력 분석기로 출시되는 맞춤 제작 시스템입니다. 각각의 N6715C는 1개의 N6705C 메인프레임과 1 ~ 4개의 모듈로 구성됩니다.
    • 모듈은 N6715C 의 옵션으로 주문할 수 있습니다.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 

    N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯

    N6705C DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.

  • N6700 전원 모듈 

    N6700 전원 모듈

    ATE 어플리케이션용의 작고 유연한 고속 전원 공급기