이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 1,306,317

일반적인 사양  

일반적인 사양

N6745B DC Power Module 60V,1.6A,100W

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

정격 출력

  • 전압: 60V
  • 전류(40°C 이상에서 °C당 1% 정격 감소): 0.8A/1.6A
  • 전력: 50W/100W

프로그래밍 정확도(30분 예열 후 23°C ±5°C에서. 최소값에서 최대값으로 프로그램 적용)

  • 전압: 0.1% + 60mV
  • 전류: 0.15% + 20mA

리플 및 노이즈(20Hz ~ 20MHz)

  • CV 피크 투 피크: 25mV
  • CV rms: 9mV
  • (PARD) CC rms: 2mA

부하 효과(레귤레이션) (모든 출력 부하 변경에 대해, 최대 부하-리드 강하는 리드당 1V임)

  • 전압: 13mV/16mV
  • 전류: 2mA

내용

키사이트 고성능 DC 전원 공급기는 테스트 최적화를 위한 속도와 정확도를 제공합니다. 이 단일 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템, 50-300 W, GPIB, LAN, USB, LXI Class C N6700B 시리즈는 1U 랙 공간의 최대 4출력의 소형 크기, 20 DC 전원 모듈, 기본, 고성능 및 고정밀 모델, 그리고 액티브 다운프로그래밍을 사용한 고속 출력 프로그래밍을 제공합니다. 키사이트 100W, N6745B는 프로그래밍 가능 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격에 제공하는 기본 DC 전원 모듈이므로 이러한 모듈은 DUT에 전력을 공급하거나 픽스처 제어와 같은 ATE 시스템 리소스에 전력을 공급하는 데 적합합니다.