이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯 [판매중단] 

    N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯 [판매중단]

    키사이트 N6700B는 높이 1U의 400W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임으로서, 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있습니다.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots 

    N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

    • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 600W, 4-슬롯 [판매중단] 

    N6701A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 600W, 4-슬롯 [판매중단]

    키사이트 N6701A는 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있는 높이 1U의 600W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임입니다.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots 

    N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots

    • The Keysight N6701C is a 600 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200W, 4-슬롯 [판매중단] 

    N6702A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200W, 4-슬롯 [판매중단]

    키사이트 N6702A는 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있는 높이 1U의 1200W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임입니다.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots 

    N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots

    The Keysight N6702C is a 1200 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • N6705B DC Power Analyzer N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯 

    N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯

    • N6715C는 완벽한 테스트와 조립을 거쳐 DC 전력 분석기로 출시되는 맞춤 제작 시스템입니다. 각각의 N6715C는 1개의 N6705C 메인프레임과 1 ~ 4개의 모듈로 구성됩니다.
    • 모듈은 N6715C 의 옵션으로 주문할 수 있습니다.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 

    N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯

    N6705C DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.

  • N6700 전원 모듈 

    N6700 전원 모듈

    ATE 어플리케이션용의 작고 유연한 고속 전원 공급기