이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6711C 맞춤 구성형 MPS, 600W 

    N6711C 맞춤 구성형 MPS, 600W

    • 1U의 랙 공간에서 자체적으로 여러 개의 출력 전원 공급기를 구성하여 최대 4개의 출력과 출력당 최대 100 W를 지원합니다.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6711A 맞춤 구성형 MPS, 600W [판매중단] 

    N6711A 맞춤 구성형 MPS, 600W [판매중단]

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6712C 맞춤 구성형 MPS, 1200W 

    N6712C 맞춤 구성형 MPS, 1200W

    • N6712C는 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있는 1U 높이의 1200W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임입니다.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6712A 맞춤 구성형 MPS, 1200W [판매중단] 

    N6712A 맞춤 구성형 MPS, 1200W [판매중단]

  • N6705B DC Power Analyzer N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯 

    N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯

    • N6715C는 완벽한 테스트와 조립을 거쳐 DC 전력 분석기로 출시되는 맞춤 제작 시스템입니다. 각각의 N6715C는 1개의 N6705C 메인프레임과 1 ~ 4개의 모듈로 구성됩니다.
    • 모듈은 N6715C 의 옵션으로 주문할 수 있습니다.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 

    N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯

    N6705C DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.

  • N6700 전원 모듈 

    N6700 전원 모듈

    ATE 어플리케이션용의 작고 유연한 고속 전원 공급기