이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

출력 정격(최대 전류는 40°와 55°C 사이에서 1°C당 1%씩 줄어듭니다)

  • 범위 1: 0V ~ 35V, 0A ~ 1.7A
  • 범위 2: 해당 없음
  • 전력(최대): 60W

20Hz ~20MHz 범위에서의 리플 및 노이즈

  • 전압 rms: 200µV
  • Peak-to-Peak: 1mV

로드 및 라인 레귤레이션

  • 0.01% + 2mV

미터 분해능

  • 전압: 10mV (0V ~ 20V), 100mV (>20V)
  • 전류: 1mA

내용

키사이트 범용 DC 전원 공급기는 한정된 예산에 맞게 필수 기능을 제공합니다. 단일 출력 30W-60W E3610A-E3617A는 컴팩트한 사이즈로 벤치용이며 노이즈가 낮고 레귤레이션이 뛰어나며 출력이 듀얼 범위(E3610A/11A/12A)입니다. 키사이트 60W 단일 출력 E3616A는 벤치탑용으로 신뢰성 있고 편리한 전원 공급기이며 견고한 성능과 다양한 범용 및 강화된 기능을 제공합니다.