이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 1,303,265

일반적인 사양  

일반적인 사양

E3645A DC power supply, dual range: 0-35V/ 2.2 A and 0-60V/ 1.3 A, 80 W. GPIB, RS-232

  • E3645A-0E3 AC 230V single-phase 3-wire. 230 VAC +/- 23V operation, 47 to 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

출력 정격 (@ 0°C ~ 40°C)

  • 범위 1: 0 ~ 35 V / 2.2 A
  • 범위 2: 0 ~ 60 V / 1.3 A

프로그래밍 정확도 (@ 25°C ±5°C), ±(% output + offset)

  • 전압: <0.05% + 10 mV (E3646/47/48/49A의 출력 2는 <0.1% + 25mV)
  • 전류: <0.2% + 10 mA

리플 및 노이즈 20 Hz ~ 20 MHz

  • 정상 모드 전압: <8 mVpp / 1 mVrms
  • 정상 모드 전류: <4 mArms
  • 공통 모드 전류: <1.5 uArms

리드백 정확도  (@ 25°C ±5°C), ±(% output + offset)

  • 전압: <0.05% + 5 mV (<0.1% + 25 mV for output 2 of E3646/47/48/49A)
  • 전류: <0.15% + 5 mA (<0.15% + 10 mA for output 2 of E3646/47/48/49A)

내용

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 


키사이트 기본 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산을 위한 필수 기능을 제공합니다. 단일 및 이중 출력, 30~100W GPIB E3640 시리즈는 벤치 및 시스템 사용을 위한 작고 컴팩트한 크기, 낮은 출력 리플 및 노이즈, 내장 측정 및 프로그래밍 가능한 기본 기능을 제공합니다. 키사이트 30W, 단일 출력 E3645A는 벤치톱 및 기본 자동화 테스트 어플리케이션을 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 전원 공급기로, 적정 속도와 GPIB 및 RS232의 정밀성이 필요한 테스트를 위해 다기능 솔루션을 지원합니다.

DC 전력은 15년이 넘도록 제자리를 지키는 바위처럼 지극히 견고해야 합니다.  자세히 알아보십시오.

모조품이나 유사품이 시중에서 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 정품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.