이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4156A 삽입 손실 및 편광 의존 손실 측정을 위한 고성능 솔루션

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

내용

N4156A 고성능 측정 솔루션은 삽입 손실(IL) 및 편광 의존 손실(PDL)을 매우 빠르고 정확하게 측정합니다. 이 솔루션은 필터의 다중화기/역다중화기와 같은 핵심 DWDM 수동 소자를 처음 생산하는 업체를 위해 특별히 설계되었습니다. 이러한 디바이스의 제조 업체는 개발과 최종 테스트에서 처리 속도와 처리량을 최대화하고 비용을 최소화하기 위해 고성능 측정 솔루션을 필요로 합니다.

N4156A 시스템은 다음으로 구성됩니다.

  • 8164B 메인프레임
  • C 또는 C+L 대역용 고성능 튜닝형 레이저(81600B #150 또는 #160)
  • 81634B 저 PDL 파워 센서(4개의 파워 센서로 업그레이드 가능)
  • 8169A 편광 컨트롤러(옵션)
  • N4150A Photonic Foundation Library 소프트웨어
  • 필요한 모든 커넥터 및 패치코드
  • 완벽한 솔루션 셋업을 위한 일반적인 사양

개별 장비 가격보다 낮은 가격에 제공됩니다.