Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 섀시 및 컨트롤러
- U2781A USB 모듈러 제품 섀시
U2781A USB 모듈러 제품 섀시
최대 6개의 키사이트 USB 모듈러 제품을 동기화하여 테스트 시스템 통합 및 개발 시간 단축
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
U2781A는 2024년 6월 1일에 단종됩니다. 이 제품을 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2024년 5월 31일입니다. 키사이트는 이 제품에 대해 표준 기간인 5년 동안 계속 지원할 것입니다. 대체 함수 생성기(EDU33211A), SMU(N6784A), 디지털 멀티미터(EDU34450A), 오실로스코프(EDUX1052G), DAQ(DAQ970A)로 관련 벤치 또는 모듈러 시스템을 구매할 수 있습니다.
주요 특징
- 고속 USB 2.0, USBTMC-USB488 Standard(Microsoft® Windows® 운영 체제와 호환).
- 핫 스왑과 자동 감지가 가능한 특성으로 시동 시간/시동 작업 최소화
- 최대 384개 채널까지 확장 가능
- 랙마운트 키트 옵션을 통한 랙 장착 가능
- 모듈 간 동시 동기화
- 외부 트리거 소스와 모듈 간의 SSI/스타 트리거 버스 동기화
키사이트의 U2781A USB 모듈러 장비 섀시는 고성능 4U 높이 섀시로, 200 W 범용 AC 전원 공급기를 함께 제공하며 보호 회로가 내장되어 있습니다. 이 휴대용 섀시는 최대 6개의 키사이트 USB 모듈러 제품을 지원할 수 있습니다. U2781A는 연구 개발(R&D), 설계 검증, 제조 현장과 관련해 산업 및 과학 환경의 광범위한 응용 분야에서 활용할 수 있습니다. 이 섀시의 주된 이점은 바로 모듈 간 동기화 기능입니다. 이 기능은 테스트 비용을 낮추고 테스트 시스템 통합 및 개발을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
U2781A에는 각 모듈 슬롯에 대한 10 MHz 레퍼런스 클럭이 내장되어 있습니다. 내부 온도를 모니터링하는 두 개의 온도 센서와 내부 온도를 유지하기 위한 내장형 팬도 갖추었습니다. 트리거 버스를 사용하면 USB 모듈러 제품이 서로에 대해 신호를 트리거합니다.
섀시는 다음과 같은 USB 모듈러 제품을 지원합니다.
- USB 모듈러 데이터 수집(DAQ)
- USB 모듈러 장비(디지털 멀티미터, 임의 파형 생성기, 오실로스코프 및 소스 측정 장치)
사용자에게 더 많은 유연성을 제공하는 U2781A는 키사이트 VEE, MATLAB, NI LabVIEW 및 Microsoft Visual Studio와 같은 광범위한 어플리케이션 개발 환경과 호환됩니다.
U2781A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: U2781A USB 모듈러 제품 섀시
다른 도움이 필요하십니까?