이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U2781A USB 모듈식 제품 섀시

판매자:

시작가격 ₩ 1,671,517

일반적인 사양  

일반적인 사양

U2781A USB card cage

  • U2781A-ABD Germany - German quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 고속 USB 2.0, USBTMC-USB488표준(Microsoft® Windows® 운영 체제와 호환)
  • 핫스왑 및 자동 검출 가능한 특성 분석으로 스타트업 시간/노력 최소화
  • 최대 384개 채널 확장 허용
  • 옵션 랙마운트 키트로 랙 장착 가능
  • 모듈 간 동시 동기화
  • 외부 트리거 소스와 모듈 간 SSI/Star 트리거 버스 동기화 

내용

키사이트 U2781A USB 모듈러 계측기 섀시는 200W 범용 AC 전원 공급기와 내장형 보호 회로가 있는 고성능 4U High 섀시입니다. 이 휴대용 섀시에는 키사이트 USB 모듈러 제품을 최고 6대까지 장착할 수 있어 산업 환경과 과학 환경 모두의 연구 개발, 설계 검증, 제조 현장에서 폭 넓게 사용할 수 있습니다. 무엇보다도 이 섀시의 주요 장점은 모듈 간 동기화 기능으로 테스트 비용을 절감하고 테스트 시스템 통합과 개발을 가속화할 수 있다는 것입니다.

U2781A에는 각 모듈 슬롯마다 10MHz 레퍼런스 클럭이 내장되어 있습니다. 온도 센서 두 개가 내부 온도를 감시하며 내장형 팬은 내부 온도를 유지합니다. 이 트리거 버스는 USB 모듈러 제품이 서로 신호를 트리거링할 수 있도록 해줍니다.

이 섀시는 다음과 같은 USB 모듈러 제품을 지원합니다.

키사이트 VEE, MATLAB, NI LabVIEW 및 Microsoft Visual Studio 등 다양한 어플리케이션 개발 환경과 호환되는 U2781A는 사용자에게 더 나은 유연성을 제공합니다.