이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

주요 장점

  • 내부 FPGA 신호에 신속하게 액세스
  • 설계 타이밍을 변경하지 않고 수초 내에 증분 측정
  • 각 디버그 전용 핀에 대해 최대 256개의 내부 신호에 액세스
  • 측정은 상태(동기) 모드 또는 타이밍(비동기) 모드 중 하나일 수 있음

자동 셋업

  • FPGA 설계 툴로부터 신호 이름을 자동으로 가져옴

호환성

  • Altera 디바이스: Stratix 시리즈, Cyclone 시리즈, MAX 시리즈, APEX 시리즈 및 Excalibur 시리즈
  • Altera Quartus II 로직 분석기 인터페이스 필요 
  • 프로빙: 플라잉 리드, mictor, samtec 또는 소프트 터치 프로브
  • 로직 분석기: 모든 16900 시리즈, 16800 시리즈, 1680 시리즈, 1690 시리즈

내용

  • Altera FPGA 의 내부 활동에 대한 가시성을 확보하십시오. 로직 분석기 인터페이스는 분석을 위해 FPGA에 있는 내부 신호를 로직 분석기에 연결하게 해줍니다.
  • 몇 초 내에 내부 프로브 포인트를 전환하십시오. 이 기능이 없다면 로직 분석기에서 내부 프로브 포인트를 FPGA로 이동시키는 데 오랜 시간이 걸립니다. 이제 1초 이내에 FPGA를 변경하지 않고도 서로 다른 내부 신호를 간편하게 측정할 수 있습니다.
  • 내부 신호 이름을 로직 분석기 레벨로 자동 매핑하는데 설계 환경에서 실행한 작업을 활용합니다.
  • 16900 시리즈 메인프레임, 16800 시리즈, 1680 시리즈 및 1690 시리즈 로직 분석기와 함께 사용하십시오.
  • Altera Stratix 시리즈, Cyclone 시리즈, MAX 시리즈, APEX 시리즈 및 Excalibur 시리즈 디바이스를 지원합니다.
  • Altera Quartus II 로직 분석기 인터페이스가 필요합니다.