이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E6701C GSM/GPRS 및 EGPRS(EDGE) 실험실 어플리케이션

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • end-to-end connectivity 테스트를 위한 데이터 채널 기능이 지원되는 벤치 상의 네트워크 테스트를 통해 비용을 절감하도록 해주는 외부 무선 프로토콜 분석기 소프트웨어는 사용자로 하여금 까다로운 시그널링 기능 및 타이밍 문제를 찾아 해결 할 수 있도록 합니다.
  • E1968A GSM/GPRS 모바일 테스트 어플리케이션(TA)의 모든 기능
  • EGPRS 확장(E6704A) 옵션 보기
  • 본 랩 어플리케이션(LA) 은 E6584A 무선 Protocol Advisor 소프트웨어(GSM/GPRS/EGPRS용 단일 사용자 라이센스)를 포함합니다. 보기:

내용

벤치형 네트워크

복잡한 통신, 위치 및 엔터테인먼트 어플리케이션에 점차 많은 모바일 장치가 사용되고 있습니다. 사용자는 이러한 어플리케이션의 성능에 대해 높은 기대를 가지고 있기 때문에 특히 높은 데이터 속도에서 더욱 많은 모바일 장치의 테스트가 필요합니다. 그 결과 프로토콜 메시징이 방대해지며 하드웨어 설계에 요구되는 바가 켜집니다.

E6701C를 사용하여 설계자는 GSM/GPRS, 데이터, SMS, 음성 서비스 및 네트워크 리소스에 대한 요청 사이에서 상호 운용성을 검증하여 실시간으로 데이터를 얻을 수 있습니다. 이제 디바이스의 시그널링 기능, IP 성능 및 사용자 편이성을 정확하게 평가 및 검증하고 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다. E6701C는 R&D 엔지니어에게 RF 측정 기능이 있는 네트워크 시뮬레이터를 모든 벤치에서 사용하기에 충분히 저렴한 가격으로 제공해드립니다!

EGPRS(EDGE)를 GSM/GPRS 랩(lab) 어플리케이션으로 확장하여 GPRS 랩 어플리케이션과 동일한 기능을 얻을 수 있습니다. EGPRS 랩(lab) 어플리케이션을 실행하려면 E6701C가 필요합니다.

생산에서와 마찬가지로 제품 개발에서도 동일한 장비를 활용하고 테스트 상관 관계를 수립하여 R&D에서 생산으로 원활하게 전환하고 비용을 절감해보십시오. 프로세스 초기에 적은 노력으로 생산 테스트 코드를 개발할 수 있습니다.

  • 외부 무선 프로토콜 분석기 소프트웨어를 사용하여 난해한 시그널링 기능과 타이밍 문제를 찾아 해결하십시오. 이를 통해 사용자는 벤치 네트워크에서 엔드투엔드 연결을 테스트하고 무선 링크 제어와 IP 연결의 처리 속도, 무결성을 검증하는 데이터 채널 기능을 사용하여 테스트 비용을 절감할 수 있습니다.
  • E1968A GSM/GPRS 모바일 테스트 어플리케이션의 모든 기능
  • 옵션 EGPRS 확장(E6704A)