이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: 100kHz ~ 26.5GHz

  • 게인: +35dB
  • 노이즈 피겨: 15dB(13.6GHz ~ 26.5GHz)
  • 전치 증폭기로 표시된 평균 노이즈 레벨: -165dBm(13GHz)
  • 전치 증폭기로 표시된 평균 노이즈 레벨: -161dBm(20GHz)

내용

MXA를 8.4GHz 증폭기에서 26.5GHz로 업그레이드합니다. 이 전치 증폭기는 작은 신호를 보는 분석기 기능을 향상시킵니다.

본 옵션은 제품 업그레이드로 추가 할 수 있습니다.