이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 18,794,232

일반적인 사양

N9075A Mobile WiMAX Measurement Application

  • N9075A-2FP Mobile WiMAX measurement application, fixed perpetual, license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 18,794,232

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 분석

  • IEEE 802.16 2005 표준에 따른 802.16 OFDMA 측정
  • 기지국 및 이동국 RF 송신기 측정, PXA BBIQ 또는 MXA BBIQ 하드웨어를 이용한 아날로그 베이스밴드 측정
  • 통과/실패 테스트를 이용한 타임 게이팅 전력 측정(채널 전력, ACP 및 SEM)을 포함한 원버튼 방식의 표준 측정
  • PXA, MXA 및 EXA 신호 분석기 내부에서 실행됨

측정

  • RCE(EVM), RSSI, 프리앰블 PCINR, 부반송파 편평성, IQ 메트릭스
  • 매트릭스 A의 단일 입력 분석과 매트릭스 B(MIMO) 신호의 파일럿 기반 분석
  • 타임 게이팅 전력 측정: SEM, ACP, 채널 전력, 스퓨리어스 방출
  • 여러 레벨(복합, 파일럿, 데이터 버스트, 비변조 및 프리앰블)에서 RCE(Relative Constellation Error) 제공

성능(하드웨어에 따라 다름)

  • RCE(EVM) 플로어: 최대 -54dB(공칭)
  • 전력 정확도: 최대 ±0.19dB
  • 분석 대역폭: PXA/MXA(최대 160MHz), EXA(최대 40MHz)

기타 특징

  • 라이센스 키 업그레이드 가능
  • 고정형 및 이동형 라이센스 이용 가능
  • SCPI 원격 사용자 인터페이스

내용

802.16 OFDMA(Mobile WiMAX™) 측정 어플리케이션은 키사이트 X-시리즈에 포함된 25개가 넘는 측정 어플리케이션 가운데 하나로, 계측, 측정 및 소프트웨어에 대한 신호를 분석하는 혁신적인 접근 방식입니다. 이 어플리케이션은 X-시리즈 신호 분석기를 표준 기반 송신기 테스터로 변환하여 원버튼 방식의 빠른 RF 적합성 측정을 제공함으로써 OFDMA 기지국 및 이동국 디바이스의 설계, 평가 및 제조를 지원합니다. 또한 이 측정 어플리케이션은 IEEE 802.16-2005를 준수하는 신호에 대한 표준 기반의 통과/실패 테스트, SCPI 프로그래밍 효율성, 친숙한 전면판 근거리 작동 및 탁월한 측정 속도를 제공합니다.

RF 송신기 측정

  • RCE(EVM), 스펙트럼 편평성, 프리앰블 전력 및 PCINR과 같은 변조 품질 결과를 이용해 물리적 계층의 종합적 특성을 확인합니다.
  • 성좌도, 기호 오류 트레이스, 데이터 버스트 간편 설계 검증 및 문제 해결을 통해 컬러 코딩된 구역 정의 맵
  • 자동 DL-MAP/UL-MAP 검출 및 디코딩으로 사용자 셋업 시간 최소화 및 측정 결과의 신속한 이해
  • ACP, 채널 전력 및 SEM과 같은 타임 게이팅 측정으로 정확한 전력 결과 도출

관련 산업 및 기술