이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 57,776

일반적인 사양  

일반적인 사양

34826A BenchLink Data Logger for 34980A - CD only

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34921A 34980A용 40채널 전기자 멀티플렉서 

    34921A 34980A용 40채널 전기자 멀티플렉서

    열전쌍 참조 접점이 내장되고 4개의 전류 채널이 내부 DMM으로 직접 연결되는 최대 300V, 1A의 고밀도 다기능 스위칭

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34922A 34980A용 70채널 전기자 멀티플렉서 

    34922A 34980A용 70채널 전기자 멀티플렉서

    초당 100채널의 스캔 속도로 내부 DMM으로 연결되는 최대 300V, 1A의 고밀도 다기능 스위칭

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34923A 34980A용 40/80채널 리드 멀티플렉서 

    34923A 34980A용 40/80채널 리드 멀티플렉서

    이 고속 1 또는 2와이어 멀티플렉서는 최대 150V, 0.5A를 초당 500채널의 스캔 속도에서 내부 DMM으로 스위칭할 수 있습니다.

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34924A 34980A용 70채널 리드 멀티플렉서 

    34924A 34980A용 70채널 리드 멀티플렉서

    이 고밀도, 고속 멀티플렉서는 최대 150V, 0.5A를 초당 500채널의 스캔 속도에서 내부 DMM으로 스위칭할 수 있습니다.

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34925A 34980A용 40/80채널 광 절연 FET 멀티플렉서 

    34925A 34980A용 40/80채널 광 절연 FET 멀티플렉서

    이 고속 1 또는 2와이어 멀티플렉서는 최대 +/-80V, 50mA를 초당 1000채널 이상의 스캔 속도에서 내부 DMM으로 스위칭할 수 있습니다.

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34931A 34980A용 이중 4x8 전기자(Armature) 매트릭스 

    34931A 34980A용 이중 4x8 전기자(Armature) 매트릭스

    64개의 2와이어 교차점을 이중 4x8, 8x8 또는 4x16 구성으로 연결

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34932A 34980A용 이중 4x16 전기자 매트릭스 

    34932A 34980A용 이중 4x16 전기자 매트릭스

    128개의 2와이어 교차점을 이중 4x16, 8x16 또는 4x32 구성으로 연결

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34933A 34980A용 이중/4중 4x8 리드 멀티플렉서 

    34933A 34980A용 이중/4중 4x8 리드 멀티플렉서

    고속 리드 릴레이로 64개의 2와이어 또는 128개의 1와이어 크로스 포인트를 연결하십시오.

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34937A 34980A용 32채널 Form C/Form A 범용 스위치 

    34937A 34980A용 32채널 Form C/Form A 범용 스위치

    5A, 150W까지 스위칭할 수 있는 28개의 1A Form C 릴레이와 4개의 고전력 릴레이를 장착한 가장 유연한 범용 모듈

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34938A 34980A용 20채널 5A Form A 

    34938A 34980A용 20채널 5A Form A

    20개의 고전력 범용 Form A 릴레이가 최대 5A, 150W 스위칭

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34941A 34980A용 4중 1x4 50옴 3GHz 멀티플렉서 모듈 

    34941A 34980A용 4중 1x4 50옴 3GHz 멀티플렉서 모듈

    4개의 독립 1x4 멀티플렉서 중 어느 것을 통해서도 최대 3GHz 신호의 경로를 연결할 수 있습니다.

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34942A 34980A용 34942A 4중 1x4 75옴 1.5GHz 멀티플렉서 모듈 

    34942A 34980A용 34942A 4중 1x4 75옴 1.5GHz 멀티플렉서 모듈

    독립된 4개의 1x4 멀티플렉서를 통해 고주파수 신호 연결

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34945A 34980A용 스위치/감쇠기 드라이버 

    34945A 34980A용 스위치/감쇠기 드라이버

    34980A 매인프레임 외부의 스위치 및 감쇠기 제어에 이용할 수 있습니다.

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34947A 34980A용 3중 1x2 SPDT 비종단 마이크로웨이브 스위치 모듈 

    34947A 34980A용 3중 1x2 SPDT 비종단 마이크로웨이브 스위치 모듈

    3개의 독립 SPDT 1x2 비종단 스위치를 통해 최대 20GHz 신호 연결

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34950A 메모리와 카운터가 장착된 34980A용 64비트 디지털 I/O 

    34950A 메모리와 카운터가 장착된 34980A용 64비트 디지털 I/O

    패턴 시뮬레이션과 캡처를 위해 메모리가 장착된 64비트 양방향 라인

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34951A 파형 메모리가 있는 34980A용 4채널 D/A 컨버터 

    34951A 파형 메모리가 있는 34980A용 4채널 D/A 컨버터

    파형 생성을 위한 1MB 메모리로 최대 +/-16VDC 또는 +/-20mADC를 출력할 수 있는 4개의 아날로그 채널

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34952A 32비트 DIO, 2채널 D/A 및 토탈라이저가 있는 34980A용 다기능 모듈 

    34952A 32비트 DIO, 2채널 D/A 및 토탈라이저가 있는 34980A용 다기능 모듈

    32비트 디지털 I/O, 100kHz 게이트 토탈라이저 및 두 개의 +/-12V 아날로그 출력을 하나의 모듈에 결합

  • No image available 34980A용 액세서리 

    34980A용 액세서리

    터미널 블록, 50핀 또는 70핀 Dsub 케이블/커넥터 키트, 랙 마운트 키트 등 부품 번호 보기

  • No image available 멀티플렉서 모듈 

    멀티플렉서 모듈

    서로 다른 다수의 포인트 중 하나를 단일 포인트에 연결하고 내부 DMM으로 신호 라우팅

  • No image available RF 및 마이크로웨이브 모듈 

    RF 및 마이크로웨이브 모듈

    최대 20GHz의 RF 및 마이크로웨이브 신호를 연결하거나 34980A 메인프레임 외부의 스위치 및 감쇠기 구동

  • No image available 시스템 제어 모듈 

    시스템 제어 모듈

    이 모듈은 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터/토탈라이저 같은 테스트 어플리케이션에서 일반적으로 사용되는 추가 기능을 제공합니다.

  • No image available 34980A 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모델 

    34980A 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모델

    스위칭, 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터/토탈라이저 기능에 19가지 플러그인 모듈이 있는 34980A 8슬롯 모듈식 메인프레임

  • No image available 매트릭스 모듈 

    매트릭스 모듈

    매트릭스 스위치는 여러 기기를 다수의 포인트에 연결할 때 최고의 유연성을 제공합니다.

  • No image available 범용 모듈 

    범용 모듈

    34980A 메인프레임 외부 장치의 간단한 제어 또는 신호 연결에 사용