이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 47,039

일반적인 사양  

일반적인 사양

U1180A T/C adapter + lead kit, J and K type

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

U1161A
확장 테스트 리드 세트 

확장 테스트 리드 세트

U1161A
  • U1200 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터를 위한 U1161A 확장 테스트 리드 키트
U1168B
표준 테스트 리드 키트 (19-mm 및 4-mm 프로브 팁과 함께) 

표준 테스트 리드 키트 (19-mm 및 4-mm 프로브 팁과 함께)

U1168B
  • 테스트 리드: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A 등급
  • 테스트 프로브(19mm 팁): CAT II 1000V, 15A 등급
  • 테스트 프로브(4mm 팁): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A 등급
  • 앨리게이터 클립, 미세 팁 테스트 프로브, SMT 그래버, 미니 그래버

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • U1251A 휴대형 디지털 멀티미터 4.5디지트 이미지 U1251A 휴대형 디지털 멀티미터, 4.5디지트 [단종] 

    U1251A 휴대형 디지털 멀티미터, 4.5디지트 [단종]

    키사이트 U1251A는 PC 연결 옵션이 지원되는 4.5디지트 True RMS 이중 디스플레이 휴대형 멀티미터입니다.

  • U1252A 휴대형 디지털 멀티미터 4.5디지트 이미지 U1252A 휴대형 디지털 멀티미터, 4.5디지트 [판매중단] 

    U1252A 휴대형 디지털 멀티미터, 4.5디지트 [판매중단]

    키사이트 U1252A는 주파수 카운터, 사각파 발생기 및 PC 연결 옵션이 지원되는 4.5디지트 True RMS 이중 디스플레이 휴대형 멀티미터입니다.