이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

JS-1500 Performance Jitter Solution

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 업계의 모든 솔루션 중에서 가장 낮은 intrinsic jitter(“노이즈 플로어”)
  • 반복 가능한 지터 생성 측정(+/-0.2dB)
  • 고급 진단을 위한 "결정적" 지터 출력

고유 기능

  • SONET/SDH 이상을 테스트할 수 있는 유연성.° 5MHz ~ 13GHz의 전체 범위에서 출력 주파수를 갖는 DUT에 사용할 수 있는 지터 전송 및 잔류 지터 생성 측정.° 키사이트 BERT가 지원하는 전체 주파수 범위에서 사용할 수 있는 지터 허용오차 측정.° 50kHz ~ 20GHz 범위의 절대 지터 생성 측정.° BERT가 필요없는 PLL 방법의 지터 허용오차
  • 모든 지터 생성 측정에 비 브릭월 통합 사용
  • 확장된 피크-피크 필터 세트
  • 모든 지터 생성 측정에 비 브릭월 통합 사용

SONET/SDH 이상을 테스트할 수 있는 유연성

  • 500MHz ~ 13GHz의 전체 범위에서 출력 주파수를 갖는 DUT에 사용할 수 있기 위한 지터 전송 및 잔류 지터 발생 측정
  • 키사이트 BERT가 지원하는 전체 주파수 범위에서 사용할 수 있는 지터 허용오차 측정
  • 50kHz ~ 20GHz 범위의 절대 지터 생성 측정
  • BERT가 필요없는 PLL 방법의 지터 허용오차