이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

81663A DFB(Distributed Feedback) 레이저 소스

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 18,348,981

일반적인 사양

81663A DFB Laser Source Module (20 mW)

  • 81663A-155 DFB Source Module, WL 1.550 NM, Output Pwr +13dBm
  • 81000NI Connector interface, connector type FC - narrow key way
    • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 18,348,981

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

Key performance specifications

  • High optical output power: +13 dBm
  • Wavelength Stability: +/- 0.002nm
  • Fine-tuning range: +/- 850pm
  • Power stability: 0.003dB

Features

  • Built-in digital modulation enables applications like time-domain extinction testing of EDFA noise figure.
  • Built-in coherence control
  • Built-in isolator

내용

키사이트 8166xA DFB(Distributed Feedback) 레이저 소스는 키사이트 광 측정 솔루션 플랫폼의 일부로서 증폭기 테스트와 DWDM 시스템 테스트 어플리케이션에 가장 적합합니다. C 및 L 대역에 키사이트의 DFB(Distributed Feedback) 레이저 소스 모듈 81662A(10dBm)와 81663A(13dBm) 제품군을 사용할 수 있습니다.

8166xA_product_comparison