이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

TS-5020 오토모티브 전자 부품 기능 테스트 시스템(타이어 공기압 모니터링 시스템 추가 솔루션 포함)

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 소프트웨어: TestExec SL 6.1 및 TS-5400 시스템 소프트웨어 6.0
  • 신호 전환: 최대 224 x 4 매트릭스
  • 로드 전환: 최대 32채널 x 30Amp, 64채널 x 7.5Amp, 80채널 x 5Amp 및 192채널 x 2Amp
  • RF 전환: 4중 1 x 4 RF 스위치 카드 최대 4개 (DC-3GHz)
  • 전원: 최대 400W 모듈형 전원 공급기
  • 측정: 6.5 디지트 DMM, 2채널 225 MHz 카운터
  • 자극: 단일 채널 14비트 20 MHz ARB, 4채널 16비트 DAC
  • 키사이트 TS-5020 제품 노트

내용

키사이트 TS-5020 자동차 기능 테스트 시스템은 저렴하고 확장 가능한 테스트 시스템으로서 TPMS, RKE 및 차체 전자 모듈 등 중간 수준의 복잡성을 가진 전자 제어 모듈에 대해 “부족하지 않은 정도의 테스트” 개념에 따라 설계되었습니다.

키사이트 자동차 기능 테스트 포럼에서 최신 팁과 정보를 얻으십시오.

키사이트의 TestExec SL 소프트웨어를 이용하여 소프트웨어 개발과 테스트 통합을 가속화하는 방법에 대해 알아보십시오.

TS-5400 구성 가이드에서 시스템 구성 방법에 대해 알아보십시오.