이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5001A SSA-J Precision Clock Jitter Analysis Software

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 10,393,904

일반적인 사양

E5001A Precision Clock Jitter Analysis

  • E5001A-1FP E5001A Jitter Application - Standard tier, fixed, perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 10,393,904

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

E5001A-1FP E5001A Jitter Application - Standard tier, fixed, perpetual license

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • E5052B E5052B SSA 신호 소스 분석기 10MHz ~ 7GHz, 26.5GHz 또는 110GHz 

    E5052B SSA 신호 소스 분석기 10MHz ~ 7GHz, 26.5GHz 또는 110GHz

  • e5052a_std E5052A 신호 소스 분석기, 10 MHz ~ 7, 26.5 GHz 또는 110 GHz [단종] 

    E5052A 신호 소스 분석기, 10 MHz ~ 7, 26.5 GHz 또는 110 GHz [단종]

    E5052A 신호 소스 분석기와 E5001A SSA-J 소프트웨어를 사용하면 펨토초 분해능으로 고정밀 클럭 지터 분석을 수행할 수 있습니다.

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종] 

    86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종]

    정확한 분석을 위한 가장 빠른 방법 – 지터 분석이 포함된 86100C Infiniium 디지털 통신 분석기(DCA-J)

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어 

    86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어

    • 펄스 진폭 변조(PAM-4) 신호에 대한 종합적 분석
    • 전기 신호 및 광 신호
    • eye 폭, eye 높이, eye 스큐
    • 레벨 진폭, 레벨 노이즈, 레벨 스큐
    • 선형성 측정 등

  • No image available 86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임 

    86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements