이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5390A 소프트 터치 무커넥터 프로브-차동, 90핀 케이블 커넥터 사용

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

신호 액세스

  • 34개의 채널: 싱글 엔드 데이터 32개, 싱글 엔드 또는 차동(differential) 클럭 2개

프로브 성능

  • < 0.7pF의 등가 로드 캐패시턴스
  • 1.5Gb/s의 최대 데이터 속도
  • 250mV p-p 신호 진폭을 가진 신호 측정

PC와의 연결 기능

  • PC 보드에서 Pro 시리즈 소프트 터치 커넥터리스 풋프린트의 장비 구매시 설계가 필요합니다(대상 보드에는 커넥터 없음).
  • 마이크로 스프링 핀 기술은 균일하지 않거나 오염된 보드 표면을 프로빙할 때 신호 패드에 신뢰할 수 있게 접촉할 수 있도록 해줍니다.
  • 상단의 리텐션 모듈(RM)은 보드 뒷면에 연결할 필요가 없습니다.

호환 대상:

  • 90핀 케이블 커넥터가 지원되는 로직 분석기 로직 분석기 케이블 커넥터
  • 무연을 포함한 모든 보드 표면
  • 원래의 소프트 터치 커넥터리스 풋프린트

내용

키사이트테크놀로지스의 2세대 무커넥터 프로빙

키사이트 E5390A 소프트 터치 무커넥터 프로브는 커넥터 없이도 대상 시스템을 편리하고 안정적으로 프로빙할 수 있습니다. 이 프로브는 크기가 매우 작아 공간이 비좁은 설계에서 사용하기에 이상적입니다. 또한 키사이트의 소프트 터치 무커넥터 기술을 사용하기 때문에 특수 코팅이나 프로브 지점의 사전 준비가 필요 없습니다. 이 프로브는 90핀 케이블 커넥터가 있는 모든 키사이트 로직 분석기에서 사용할 수 있습니다.

  • 대상 보드에 커넥터 없음
  • 34채널, 차동 또는 싱글 엔드 클럭과 싱글 엔드 데이터
  • <0.7pf의 매우 낮은 등가 로드 정전용량
  • >2.5Gb/s의 데이터 속도(최대 속도는 사용 분석기에 따라 결정됨)
  • 250mV p-p의 최소 신호 크기
  • 크기가 작아서 설계에 통합하기가 용이
  • 견고하고 신뢰할 수 있는 소프트 터치 기술이 장시간의 안정적 프로빙을 보장