이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9397C Solid State Switch, 300 kHz to 18 GHz, SPDT

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 작동 주파수 범위를 300kHz ~ 18GHz로 극대화합니다.
  • > 80dB의 높은 COM-OFF 포트 아이솔레이션을 통해 누화를 최소화합니다
  • < 5.0dB의 낮은 삽입 손실을 구현합니다.
  • 통합 TTL/CMOS 드라이버로 외부 구동 회로가 필요하지 않습니다.
  • 단일 DC 바이어스 작동을 통해 바이어스 단순성을 제공합니다.
  • 200ns의 빠른 스위칭 시간을 통해 고속 신호 라우팅 어플리케이션에 맞게 스위칭 응답특성을 향상시킵니다.