이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N8242A 임의 파형 발생기 합성 계측기 모듈, 10비트, 1.25GS/s 또는 625MS/s

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 43,874,513

일반적인 사양

N8242A 10-bit Arbitrary Waveform Generator LXI Module

  • N8242A-008 8 M Sample Memory
  • N8242A-062 625 Mega-samples per second sample rate
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 43,874,513

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 옵션 125는 1.25GS/s와 10비트의 수직 분해능, 그리고 채널당 500MHz의 순간 아날로그 대역폭을 동시에 제공합니다.
  • 옵션 062는 625MS/s와 10비트의 수직 분해능, 그리고 채널당 250MHz의 순간 아날로그 대역폭을 동시에 제공합니다.

사양

  • 다중 에미터 및 다중 경로 시나리오를 시뮬레이션하는 다중 모듈 동기화
  • 고급 시퀀싱 엔진을 통해 복소 파형 생성 가능
  • 최대 16MS 파형 메모리(옵션 016)
  • 최대 125k의 정의 가능한 파형 세그먼트

내용

LXI Logo

키사이트 N8242A 임의 파형 발생기 합성 계측기 모듈은 키사이트 AWG의 뛰어난 성능을 확장 가능 모듈의 탁월한 유연성과 결합했습니다. 1.25GS/s 또는 625MS/s의 높은 샘플링 속도 및 10비트 분해능을 통해 설계자들은 레이더, 위성 및 주파수 가변형 시스템의 정확한 테스트를 위한 이상적인 파형을 생성할 수 있습니다. 각 채널은 500MHz의 변조 대역폭(1.25GS/s 샘플링 속도의 경우), 또는 250MHz의 변조 대역폭(625MHz 샘플링 속도의 경우)을 제공합니다. 65dBc이상의 스퓨리어스 없는 다이나믹 레인지를 통해 충실도가 매우 뛰어난 복소 변조 신호를 생성할 수 있습니다. N8242A를 광대역 I/Q 업컨버터와 결합하면 IF 및 RF 하위시스템 테스트를 위한 실제 신호 시뮬레이션의 마이크로파 주파수에서 1GHz(1.25 GS/s 샘플링 속도의 경우) 또는 500MHz(625MHz 샘플링 속도의 경우)의 변조 대역폭을 실현할 수 있습니다.

  • LXI class-A 호환

이러한 제품을 사용하는 일반적 어플리케이션으로는 RADAR, 군사 통신 테스트/측정, 위성 테스트/측정, 우주항공/방위산업 테스트/측정 및 상용 테스트/측정 어플리케이션 등이 있습니다.

사양

N8242A 10비트 임의 파형 발생기 SI 모듈 데이터 시트는 현재 구축 중입니다. 최신 사양의 경우:

N8242A 옵션 125 1.25GS/s의 샘플링 속도 사양은 N6031A 기술 개요를 참조하십시오.

N8242A 옵션 062 625MS/s의 샘플링 속도 사양은 N6033A 기술 개요를 참조하십시오.

  • 옵션 125는 1.25GS/s와 10비트의 수직 분해능, 그리고 채널당 500MHz의 순간 아날로그 대역폭을 동시에 제공합니다.
  • 옵션 062은 625MS/s와 10비트의 수직 분해능, 그리고 채널당 250MHz의 순간 아날로그 대역폭을 동시에 제공합니다.
  • 동적 시퀀싱(옵션 300)은 사용자가 직접적인 디지털 합성 엔진을 통해 생성된 미리 정의된 반송파 신호를 동적으로 가리킬 수 있게 해주는 하드웨어 인터페이스입니다.
  • 직접적인 디지털 합성(옵션 330)은 반송파에서 협대역 변조의 효율적인 압축을 제공합니다.
  • 채널당 순간 아날로그 대역폭이 500 또는 250MHz인 이중 채널, 싱글 엔드 및 차동 출력
  • 다중 에미터 및 다중 경로 시나리오를 시뮬레이션하는 다중 모듈 동기화
  • 고급 시퀀싱 엔진을 통해 복소 파형 생성 가능
  • 최대 16MS 파형 메모리(옵션 016)
  • 최대 125k의 정의 가능한 파형 세그먼트
  • 최대16k의 고유 정의 가능한 시퀀스
  • 원격 프로그래밍 인터페이스: LAN over 100Base-T LAN
  • IEEE 1588 시간 기반 트리거링
  • LXI 하드웨어 트리거 버스
  • 완전한 환경 사양
  • LXI class-A 적합성 진행 중

키사이트의 최신 신호 생성 기술들을 사용해 복잡한 시나리오 생성