이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,903,688

일반적인 사양  

일반적인 사양

L4450A 64-bit LXI digital I/O with memory and counter

  • L4450A-STD Standard with no GPIB
  • 34950T Terminal block for 34950A and L4450A 64-bit digital I/O
    • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • L4450A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

키사이트 L4450A는 고속 64비트 디지털 I/O LXI Compliant 호환 계측기입니다. 이 디지털 I/O는 크기가 작고 이더넷 연결이 가능하기 때문에 어플리케이션에 필요하다면 어디에서나 설치할 수 있습니다.

키사이트 L4450A에는 8개의 8비트 채널로 구성된 64개의 쌍방향 라인이 있습니다. 각 8비트 채널에는 프로그래밍 가능한 극성 및 최대 5V의 임계값이 있습니다. 메모리는 최대 10MHz의 디지털 패턴을 시뮬레이션하여 캡처하는 데 유용합니다. 광범위한 어플리케이션에 구성 가능한 핸드쉐이킹 프로토콜을 제공합니다.

또한 2개의 카운터/토탈라이저 채널은 이벤트, 주파수, 주기, 듀티 사이클, 토탈라이즈 및 펄스 폭을 카운트하는 데 사용될 수 있습니다.

표준 78핀 Dsub 커넥터는 표준 케이블, 터미널 블록 또는 많은 상호연결 솔루션에 사용할 수 있습니다.

  • 내장형 이더넷 연결을 포함한 LXI Compliant 호환성
  • 다양한 기능의 그래픽 웹 인터페이스
  • 프로그래밍 가능한 극성으로 64개의 쌍방향 디지털 I/O 비트
  • 0V ~ 5V의 가변 임계값
  • 핸드쉐이킹 프로토콜
  • 최대 24mA의 소스/싱크 전류
  • 128K의 패턴 메모리
  • 2개의 10MHz 카운터/토탈라이저 채널
  • 클럭 n으로 20MHz 분할
  • 대중적인 공통 프로그래밍 환경을 위한 소프트웨어 드라이버