이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 3,839,496

일반적인 사양  

일반적인 사양

L4445A Microwave switch/attenuator driver, requires a 34945EXT

  • 34945EXT-ATO Extender Driver for 34945A, 1 required for each 64 coils
  • L4445A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • L4445A-STD Standard with no GPIB

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

L4445A-AB2 China: Simplified Chinese printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABA English printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABD German printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABF French printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABJ Japanese printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-GPIB Add GPIB
34945EXT
Extender board for 34945A and L4445A, 1 required for each 64 coils 

Extender board for 34945A and L4445A, 1 required for each 64 coils

34945EXT
Extender board for 34945A and L4445A, one required for each 64 coils
34945EXT-ATO Extender Driver for 34945A, 1 required for each 64 coils
Y1150A
Distribution Board for 8 (N181x SPDT Switches) 

Distribution Board for 8 (N181x SPDT Switches)

Y1150A
Distribution Board for eight N181x SPDT Switches
Y1151A
Distribution board for 2 (87104x/106x L7x0xx multiport or 87406B) matrix switches 

Distribution board for 2 (87104x/106x L7x0xx multiport or 87406B) matrix switches

Y1151A
Distribution board for two 87104x/106x L7x0xx multiport or 87406B matrix switches
Y1152A
Distribution Board for 87204/206x or 87606B Switch and 2 (N181x Switches) 

Distribution Board for 87204/206x or 87606B Switch and 2 (N181x Switches)

Y1152A
Distribution Board for 87204/206x or 87606B Switch and two N181x Switches
Y1153A
Distribution board for 2 (84904/5/6/7/8 or 8494/5/6) step attenuators 

Distribution board for 2 (84904/5/6/7/8 or 8494/5/6) step attenuators

Y1153A
Distribution board for two 84904/5/6/7/8 or 8494/5/6 step attenuators
Y1154A
Distribution board for 2 (87222, L7222C) transfer switches and 6 (N181x SPDT switches) 

Distribution board for 2 (87222, L7222C) transfer switches and 6 (N181x SPDT switches)

Y1154A
Distribution board for two 87222, L7222C transfer switches and six N181x SPDT switches
Y1155A
Distribution Board with Screw Terminals for Driving 16 Switch Coils 

Distribution Board with Screw Terminals for Driving 16 Switch Coils

Y1155A
Distribution Board with Screw Terminals for Driving 16 Switch Coils
Y1160A
Rack Mount kit for 2 x L44xx series instruments 

Rack Mount kit for 2 x L44xx series instruments

Y1160A
Rack Mount kit for two L44xx series instruments

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 34980A 제품사진 34980A 다기능 스위치/측정 장비 

    34980A 다기능 스위치/측정 장비

    표준 PC I/O와 그래픽 웹 인터페이스가 있는 34980A 8슬롯 모듈식 매인프레임

  • No image available USB Data Acquisition 

    USB Data Acquisition

    Keysight USB Data Acquisition (DAQ) gives you the choice and flexibility to create standalone or modular solutions that expand and evolve according to your test requirement needs.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 데이터 수집 스위치 장치 

    34972A LXI 데이터 수집 스위치 장치

    내장된 DMM, 8 스위치 & 컨트롤 플러그인 모듈, PC에 표준 LAN 및 USB 연결이 포함된 3-슬롯 LXI 데이터 수집 장치.

  • 34970A 34970A 데이터 수집 스위치 장치 

    34970A 데이터 수집 스위치 장치

    6.5디지트 멀티미터를 내장한 3슬롯 메인프레임 34970A는 8가지 스위치 및 제어 플러그인 모듈을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. GPIB 및 RS-232 인터페이스 내장으로 연결이 쉽습니다.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A 데이터 수집 시스템 

    DAQ970A 데이터 수집 시스템

    • USB와 LAN을 포함한 3-슬롯 메인프레임
    • 6.5디지트(22비트) 내장 디지털 멀티미터, 새로운 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈로 초당 최대 450채널 스캐닝
    • 8개의 스위치 및 컨트롤 플러그인 모듈에서 선택

  • 애질런트 L4490A 제품 사진 L4490A 2U RF/마이크로파 스위치 플랫폼 

    L4490A 2U RF/마이크로파 스위치 플랫폼

    맞춤형 스위치 솔루션의 신속한 배치 및 구축을 위한 2U 높이의 RF 스위치 플랫폼

  • 애질런트 L4433A 제품 사진 L4433A L4433A 2중/4중 4x8 리드(reed) 매트릭스 [판매중단] 

    L4433A L4433A 2중/4중 4x8 리드(reed) 매트릭스 [판매중단]

    고속 리드(reed) 릴레이와의 크로스 포인트가 2와이어인 경우 64개, 1와이어인 경우 128개인 고속 매트릭스

  • 애질런트 L4437A 제품 사진 L4437A L4437A 32채널 Form A/Form C 범용 스위치 [판매중단] 

    L4437A L4437A 32채널 Form A/Form C 범용 스위치 [판매중단]

    28개의 1A Form C 릴레이 및 최대 5A까지 전환 가능한 4개의 고전력 릴레이가 있는 범용 스위치.

  • 애질런트 L4445A 제품 사진 L4445A 감쇄기/스위치 드라이버 

    L4445A 감쇄기/스위치 드라이버

    프로그래밍 가능 감쇄기 및 전자기계식 스위치용 드라이버

  • 애질런트 L4450A 제품 사진 L4450A L4450A 64비트 디지털 I/O(메모리 및 카운터 포함) 

    L4450A L4450A 64비트 디지털 I/O(메모리 및 카운터 포함)

    최대 10MHz로 패턴 시뮬레이션 및 캡처를 위한 쌍방향 라인 및 128K의 메모리가 있는 고속 64비트 디지털 I/O

  • 애질런트 L4451A 제품 사진 L4451A L4451A 4채널 D/A 컨버터(파형 메모리 포함) [판매중단] 

    L4451A L4451A 4채널 D/A 컨버터(파형 메모리 포함) [판매중단]

    파형 생성을 위해 1Mbyte의 메모리로 최대 +/-16V DC 또는 +/-20mA DC를 출력할 수 있는 4개의 아날로그 채널이 있는 D/A 컨버터

  • 애질런트 L4452A 제품 사진 L4452A L4452A 다기능(32비트 DIO, 2채널 D/A 및 토탈라이저 포함) [판매중단] 

    L4452A L4452A 다기능(32비트 DIO, 2채널 D/A 및 토탈라이저 포함) [판매중단]

    32비트의 디지털 I/O, 100kHz의 게이팅 토탈라이저 및 2개의 +/- 12V 아날로그 출력을 결합시킨 다기능 계측기