이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4010A-102/103 무선 LAN용

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

벡터 신호 발생기 주파수 범위

  • 2.402 ~ 2.484GHz
  • 4.800 ~ 5.875GHz (옵션 103만 해당)

벡터 신호 발생기 출력 전력 범위

  • 2.402 ~ 2.484GHz: -10 ~ -95dBm
  • 4.800 ~ 5.875GHz: -15 ~ -95dBm
  • 802.11a/g OFDM: 최대 -13dBm (공칭, <2% 오류 벡터 진폭 사용시)
  • 802.11a/g OFDM: 최대 -8dBm (공칭, <5% 오류 벡터 진폭 사용시)

벡터 신호 분석기 주파수 범위

  • 2.381 ~ 2.519GHz
  • 4.800 ~ 5.875GHz(옵션 103만 해당)

벡터 신호 분석기 파워 측정

  • 2.381 ~ 2.519GHz +23 ~ –70dBm 범위
  • +23 ~ –50dBm 4.800 ~ 5.875GHz

내용

802.11a,b,g 및 802.11n MIMO용 N4010A 테스트 솔루션을 통해 WLAN 테스트 시스템에 필요한 장비를 줄여줍니다.

N4010A는 통합형 벡터 신호 발생기(송신기)와 광대역폭 신호 발생기(수신기)를 단일 테스트 구성요소로 제공하여 별도의 스펙트럼 분석기, 파워 미터, 파워 센서 및 골든 라디오가 필요 없도록 해줍니다. 광대역(40MHz) 신호 분석기는 까다로운 WLAN 송신기 측정을 수행하기 위해 전체 WLAN 신호 버스트를 캡처합니다. 이 벡터 신호 발생기는 수신기 측정을 위해 신호를 에뮬레이션하여 골든 라디오가 필요 없도록 해줍니다. 새로운 N4010A의 기능과 N4011A MIMO/멀티포트 어댑터를 통해 802.11n 초안 MIMO 디바이스 및 모듈을 신속하게 측정하고 테스트하십시오. 자세한 내용

N4010A는 효율적이고 반복 가능한 테스트를 제공함으로써 디바이스와 모듈을 테스트에 이상적인 WLAN 솔루션입니다.

옵션설명개요
1022.4GHz WLAN완전 교정된 벡터 신호 발생기 및 광대역 분석기 포함. 제공된 소프트웨어 드라이버를 사용하는 원격 인터페이스를 통한 802.11b 및 802.11g RF 테스트 커버리지
1032.4GHz 및 5GHz WLAN완전 교정된 벡터 신호 발생기 및 광대역 분석기 포함. 제공된 소프트웨어 드라이버를 사용하는 원격 인터페이스를 통한 802.11a,b 및 g RF 테스트 커버리지
104완벽한 유연성을 갖춘 임의 파형 생성 가능하게 해 줌Signal Studio 또는 MATLAB®을 사용하여 N4010A로 파형 파일을 다운로드하고 암호화할 수 있도록 해 줌.
108802.11n MIMO 변조 분석옵션 108은 N4010A에 추가된 새로운 802.11n MIMO 변조 분석 측정을 위한 소프트웨어 라이센스를 제공함. 옵션 103은 옵션 108의 전제 조건 임.
204N4010A Signal Studio 라이센스802.11a/b/g 신호를 설계하는 데 사용되는 PC 기반 어플리케이션임. 이 신호는 옵션 104가 설치된 경우에 N4010A로 직접 다운로드 가능 함.

관련 산업 및 기술