이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

DSO80404B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1132A 프로빙 시스템

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

4GHz 대역폭, 13GHz로 업그레이드 가능

  • 4개의 아날로그 채널
  • 최대 40GSa/s의 샘플링 속도
  • 표준 512kpts 메모리, 2Mpts 메모리 옵션 제공(4GSa/s에서 64Mpts) 구매 후 업그레이드 지원
  • 256 레벨의 강도 등급이 지원되는 XGA 디스플레이

업계 최고의 신호 무결성

  • 노이즈 플로어: 5mV/div에서 188uV
  • 트리거 지터: < 1ps(rms)
  • 최저의 하드웨어 수직 감도: 5mV/div
  • 업계 유일의 노이즈 감소 옵션(옵션 005)

가장 다양한 어플리케이션 솔루션 선택 폭

  • USB 2.0, 직렬 ATA, HDMI1.1/1.2, DDR2 등과 같은 많은 직렬 표준을 위한 적합성 솔루션

InfiniiMax 프로빙 솔루션(1.5GHz - 12GHz

  • 업계 최저의 노이즈 플로어 프로빙 시스템
  • 최고의 신호 충실도를 갖춘 InfiniiMax II 프로빙 시스템 InfiniiMax II 프로빙 시스템
  • 교환 가능한 프로브 헤드
  • 업계 유일의 RoHS 준수 솔더인 프로빙 솔루션

내용

"우수한 신호 무결성과 프로빙". 키사이트 Infiniium 80000B 시리즈 및 InfiniiMax II 프로빙 시스템을 통해 측정을 개선하고 설계 여유를 높이는 혜택을 얻을 수 있습니다. 키사이트 Infiniium 80000B 시리즈 스코프와 InfiniiMax 프로빙 시스템이 제공하는 신호 무결성 혜택에는 업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 지터 측정 바닥, 가장 낮은 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 스코프와 프로브의 결합된 주파수 응답 등 다양합니다. 우수한 신호 무결성은 스코프와 프로빙 시스템의 불량한 노이즈, 지터 또는 주파수 응답으로 인해 측정 정확도를 허비하지 않음으로써 엔지니어의 설계 여유를 극대화합니다.

직렬 데이터 기반 설계를 제작, 디버그 또는 검증할 경우 DSA80000B 디지털 신호 분석기를 고려하십시오. DSA80000B는 Infiniium DSO80000B 시리즈 오실로스코프 및 InfiniiMax 프로빙 시스템을 중심으로 구축되어 정확하고 반복 가능한 측정을 구현하는데 필수적인 기능을 제공합니다. 이 오실로스코프에는 매력적인 가격에 옵션 001 메모리, E2688A 고속 직렬 데이터 분석 소프트웨어 및 N5400A EZJIT Plus 분석 소프트웨어가 기본적으로 포함되어 있습니다. 보다 자세한 정보는 DSA80000B를 참조하십시오. DSA80000B Digital Signal Analyzer

신호 무결성 어플리케이션 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오.

특징:

  • 최대 40 GSa/s 샘플링 속도와 4 GHz 대역폭의 실시간 오실로스코프
  • 40 GSa/s 샘플링 속도에서 최대 2 Mpts, 4 GSa/s에서 64 Mpts MegaZoom 딥 메모리, 구매 후 메모리 업그레이드가 제공됩니다. DSA80000B에 표준
  • InfiniiMax 1,132A 프로빙 시스템과 함께 4 GHz의 시스템 대역폭 구성
  • 업계 최저의 노이즈 바닥: 5 mV/div에서 188uV
  • 500 fs rms 이하의 트리거 지터
  • 업계에서 가장 풍부한 소프트웨어 어플리케이션 제공
  • 256레벨로 강도를 세분하여 표시하는 XGA 터치 스크린 디스플레이
  • 완전히 업그레이드 가능한 대역폭 자세히 보기
  • 경쟁을 불허하는 InfiniiMax 프로빙 액세서리는 Browsing, Solder-in, Socket 및 SMA 사용 모델을 지원

어플리케이션 소프트웨어

  • 대역폭: 5 GHz
  • 다이내믹 레인지: 5.0 V
  • DC 오프셋 범위: ± 12 V
  • 최대 전압: ± 30 V
  • 차동 입력 R: 50 k Ω
  • 차동 입력 C: 0.27 pF
  • 싱글 엔드 입력 R: 25 k Ω
  • 싱글 엔드 입력 C: 0.44 pF