이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5990A 자동화된 인증 및 디바이스 특성 분석 테스트

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N5990A-004 Switch System and DSGA Platform Support
N5990A-010 Test Sequencer, GUI, Report Generation, Remote Interface, 1 year S/W Maintenance
N5990A-013 Upgrade to current SATA Unified Test Document Standard and Test Instrument Support
N5990A-103 SATA Receiver Tests
N5990A-204 Interface to TBT Transmitter Test Software
N5990A-303 SATA Link Training Suite
N5990A-305 SAS Link Training Suite
N5990A-603 N5990A One Year Software Maintenance Extension Serial ATA

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성 

    M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성

    • 최고 16Gb/s의 데이터 속도(32Gb/s로 확장 가능)
    • 1-4 BERT 채널
    • 통합 지터, 간섭, 8-tap 디엠퍼시스
    • 인터랙티브 링크 트레이닝
    • 클럭 복구 및 등화 기능 내장

  • M8190A M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator 

    M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

    • A Keysight AWG
    • The source of greater fidelity
    • Delivers high resolution and wide bandwidth simultaneously

  • No image available M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 

    M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 최고의 속도, 대역폭, 채널 밀도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • 최대 32 Gbaud에서 유연한 신호 생성
    • 디바이스에 최대한의 스트레스를 가하는 깨끗한 신호 및 왜곡 신호

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기 

    81150A 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기

    • 최대 120MHz 펄스를 생성하는 3-in-1 디바이스
    • 최대 26일의 신호 반복 시간
    • 최대 10MHz의 FM, AM, PW, PWM, FSK 변조 기능

  • 81134A 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 

    81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널

    키사이트 81134A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 듀얼 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • No image available BERT(Bit Error Ratio Test) 솔루션  

    BERT(Bit Error Ratio Test) 솔루션

    직렬 비트 에러율 (BER) 시리즈, ParBERT 병렬 비트 에러율 (BER) 플랫폼

  • Serialbus Switch N4915A-005 Serial Bus Switch 

    N4915A-005 Serial Bus Switch

    Serial Bus Switch

  • No image available M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기 

    M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 업계 최고 수준의 속도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • Flexible signal generation at up to 64 GBaud
    • 최고 64 GBaud까지 지원하는 유연한 신호 발생기
    • 고채널 밀도: AXIe 모듈 당 1, 2 또는 4채널(채널 수는 소프트웨어 업그레이드 가능)

  • No image available M8040A 64 GBaud 고성능 BERT 

    M8040A 64 GBaud 고성능 BERT

    • 패턴 발생기와 에러 분석기를 위한 최대 32 및 64 GBaud의 데이터 속도
    • PAM-4 및 NRZ 형식 선택 가능
    • 통합 디엠퍼시스, 지터 제2 채널
    • True PAM-4 에러 분석
    • 3슬롯 발생기와 1슬롯 분석기의 AXIe 모듈

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5991 수신기 인증 테스트 자동화 플랫폼 

    N5991 수신기 인증 테스트 자동화 플랫폼

    • PCI Express®, CCIX 및 SAS를 지원하는 범용 버스 테스트 솔루션.
    • 심층 테스트를 위한 특성 분석 모드
    • 간편한 후처리를 위한 HTML 및/또는 Microsoft Excel 보고서

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5991U40A USB4 Receiver Compliance Test Software 

    N5991U40A USB4 Receiver Compliance Test Software

    • Automated receiver stress signal calibration and compliance test procedures
    • Expert mode for beyond-compliance testing and characterization
    • HTML and/or Microsoft Excel reports for easy post-processing

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5991U32A USB 3.2 Receiver Compliance Test Software 

    N5991U32A USB 3.2 Receiver Compliance Test Software

    • Automated receiver stress signal calibration and compliance test procedures
    • Expert mode for beyond-compliance testing and characterization
    • HTML and/or Microsoft Excel reports for easy post-processing