이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5990A 자동화된 인증 및 디바이스 특성 분석 테스트

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 원버튼 인증 테스트를 위한 소프트웨어 테스트 플랫폼
  • 고유한 심층 자동 특성 분석과 마진 테스트를 위한 전문가 모드
  • PCIe, USB, SATA, HDMI, DisplayPort, MIPI D-PHY 및 M-PHY 등 광범위한 고속 디지털 버스를 지원하는 통합된 테스트 구조와 사용자 인터페이스
  • 사용 편리성, 최소 테스트 및 교정 시간을 보장하도록 최적화된 테스트 라이브러리
  • 자동화된 싱글 및 멀티 레인 측정
  • 데이터베이스 및 웹 서버와의 강력한 인터페이스

내용

키사이트 N5990A 테스트 자동화 소프트웨어 플랫폼은 시리얼 및 멀티 레인 기가비트 테스트를 위한 가장 강력한 툴로서, PCI Express®, USB, HDMI 또는 MIPI 등의 매우 다양한 디지털 버스를 테스트하기 위한 고유한 범용 플랫폼입니다. 동일한 그래픽 사용자 인터페이스와 작동 원리가 모든 어플리케이션에 사용됩니다. 특히 여러 디지털 버스를 지원하는 디바이스를 테스트하는 경우에는 생산성을 증대시켜줍니다. N5990A는 유연한 테스트 시퀀서를 이용하여 개별 테스트 요구에 맞게 맞춤화할 수 있으며 테스트에 필요한 모든 계측기를 제어합니다. N5990A 테스트 자동화 플랫폼의 구성 가능한 데이터베이스 인터페이스를 이용해 모든 테스트 결과를 편리하게 저장할 수 있습니다. 웹 인터페이스를 이용하면 작업을 효과적이고 간편하게 처리할 수 있습니다. 사용자 프로그래밍으로 간편하게 맞춤형 교정 및 테스트 절차를구현할 수 있습니다.

N5990A 소프트웨어는 테스트 자동화의 성능과 편리성을 한 차원 높여주며. 동일한 느낌과 모양의 개별 소프트웨어 모듈별로 특정 버스 표준을 다룹니다. 예를 들어, 옵션 101은 PCI Express 수신기 테스트를 제공하고 옵션 102는 USB 수신기 테스트를 제공합니다. 이들 수신기 테스트 소프트웨어 모듈은 일반적으로 다음으로 구성됩니다.

  • 교정된 지터를 포함하여 적합한 자극 신호를 이용한 인증 스위프. 이를 통해 측정 시간 최소화 가능
  • 인증 테스트 및 특성 분석 데이터에 대한 인쇄 및 전자 버전으로 결과를 간편하고 정확하게 문서화 가능
  • 테스트 디바이스의 성능 특성에 대한 정밀한 분석을 통해 마진 분석 가능
  • 패턴을 사전 계산해야 할 필요성 없이 지터 주파수 등의 테스트 포인트 자유롭게 정의
  • 정기적 지터, 랜덤 지터 및 유계 비상관 지터 스트레스 생성을 위한 통합 소스
  • ParBERT 및 J-BERT 고성능 시리얼 BERT 또는 81150A를 기반으로 하는 발생기 지원
  • 원버튼 인증 기능으로 테스트 절차 단순화 가능

N5990A 플랫폼 및 특정 수신기 테스트 옵션은 송신기 성능 검증과 키사이트 Infiniium 오실로스코프 시리즈의 인증 테스트 소프트웨어 제품을 이상적으로 보완합니다.

N5990A의 송신기 테스트 인터페이스 옵션은 예를 들어, 원격 제어 및 오실로스코프에서 PC 컨트롤러로의 데이터 업로드를 제공하여 오실로스코프 어플리케이션을 강화합니다.

옵션 150 HDMI 수신기(싱크) 테스트 모듈은 기존의 독립형 어플리케이션에서 교정과 테스트 실행에 필요한 시간을 약 절반으로 줄여줍니다. N5990A의 송신기 테스트 인터페이스 옵션은 예를 들어, 원격 제어 및 오실로스코프에서 PC 컨트롤러로의 데이터 업로드를 제공하여 오실로스코프 어플리케이션을 강화합니다. 테스트 자동화 전문 업체인 키사이트 파트너, BitifEye 디지털 테스트 솔루션은 N5990A 및 키사이트 계측기 포트폴리오를 기반으로 맞춤화 및 통합 솔루션을 제공합니다. BitifEye 및 이 업체의 다양한 보완 제품 및 서비스에 대한 자세한 내용은 www.bitifeye.com을 참조하십시오. 

최신 BERT 보도 자료

PCI Express®, PCIe™ 및 PCI-SIG®는 PCI-SIG의 등록 상표입니다.

관련 산업 및 기술